CHIUSURA A SPINTA2110M
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- CHIUSURA A SPINTA
- 2110M
- Serie Total Lock 2100

- Ideale per porte scorrevoli doppie in legno. È anche disponibile il modello 2100M dello stesso tipo che non necessita di chiave.
Per bloccare, inserire la chiave e girare di 60° in senso orario. Spingere il cilindro con la chiave e ruotare di 60° all'indietro.
Per sbloccare, inserire la chiave e girare di 60° in senso orario. Ruotare la chiave di 60° all'indietro e rimuoverla.
12 cambi chiave disponibili.
Le chiavi possono essere condivise con la Serie di Serrature 2100.