2200QL

SERRATURA PER ARMADIETTO CON INDICATORE2200QL

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

  • With Indicator
Basta una rotazione di 45° per sbloccare/bloccare la porta. La chiave ritorna automaticamente nella posizione originale.
Con indicatore: Sbloccato - Blu, Bloccato - Rosso.
Per applicazione su cassetti.
Modelli per porte destre disponibili su ordinazione.
300 cambi chiave disponibili.
Sistema Master Key disponibile con sovrapprezzo (max 170 cambi chiave/Master Key.)
Le chiavi possono essere condivise con la Serie di Serrature 2200.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
2200QL-24-B 150-012-927
2200QL-24-D 150-001-371
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Chiave Diametro Cilindro Cambi Chiave Materiale Principale Forma della Chiave Spessore della Porta Adatto Chiave Rimovibile Angolo di Rotazione della Chiave Applicazione Tipo Superficie di Montaggio Funzione Passepartout Posizione Bloccata Colore Serie Total Lock Grado Vecchio codice articolo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

2200QL-24-B

150-012-927

Chiave Diversa

21.8

da 51 a 500

Lega di Zinco (ZDC)

Doppio Lato

24

Sia Bloccato che Sbloccato

45°

Cassetti

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Ordine Speciale

Chiave Rimovibile

Argento

2200

Standard

-

4510932018760

12

60

200

2200QL-24-D

150-001-371

Chiave Simile

21.8

da 51 a 500

Lega di Zinco (ZDC)

Doppio Lato

24

Sia Bloccato che Sbloccato

45°

Cassetti

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Ordine Speciale

Chiave Rimovibile

Argento

2200

Standard

150-012-926

-

12

60

200

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
6810-SP 150-060-206
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Colore Spessore Materiale EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

6810-SP

150-060-206

Prodotto Correlato Serratura Cilindro

Bianco

2

ABS

4510932063920

150

1500

4.5

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
2200QL-24-B
2200QL-24-D
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
2200QL-24-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-012-927

2200QL-24-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-371

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
6810-SP
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
6810-SP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-206
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
  • CABINET LOCK WITH INDICATOR 2200QL