3535WSS, 4040WSS

CERNIERA FISSA3535WSS, 4040WSS

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA FISSA
  • Acciaio Inox / Con Rondella
  • 3535WSS, 4040WSS

La rondella di plastica impedisce il contatto metallo-metallo e la dispersione della polvere metallica.
Accessori
●Vite autofilettante a testa svasata 4x25

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
3535WSS 170-029-834
4040WSS 170-029-835
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Materiale Principale Finitura Principale Larghezza Corpo W Lunghezza Corpo L Spessore Foglio (t) Tipo Corpo Tipo Cerniera a Testa EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

3535WSS

170-029-834

245

25

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

89

89

2.5

CERNIERA FISSA

Parallelo

4510932193498

2

100

195

4040WSS

170-029-835

294

30

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

101.6

101.6

2.5

CERNIERA FISSA

Parallelo

4510932193504

2

-

250

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
3535WSS
4040WSS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
3535WSS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-834

4040WSS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-835

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.

●Per l'installazione su lamiera è necessaria la svasatura del mobile.