- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360-DP2-P4
DISTANZIALE CERNIERA 360-DP2-P4
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- DISTANZIALE CERNIERA
- Spessore 2 mm / 2 Fori
- 360-DP2-P4
- Serie OLYMPIA
- Diminuisce la sovrapposizione delle porte esterne di 2 mm.
Aumenta il gioco delle porte interne di 2 mm.
Può essere raddoppiato per uno spessore di 4 mm. - [Available Mounting Plate]
- —360-P4W-30T
—360-P4W-30T+5
—360-P4W-32T
—360-P4W-32T+5
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360-DP2-P4
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.