Piastra di montaggio per CERNIERA A SCOMPARSA OLYMPIA360-P6WT
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Piastra di montaggio per CERNIERA A SCOMPARSA OLYMPIA
- Sistema 32/4 Fori
- 360-P6WT
- Serie OLYMPIA
- Specifica
- — Per i modelli standard e +5 mm:
- Il valore di H per l'installazione a incasso è "spessore della porta + 24 mm".
- Quando si utilizza il GH-360FP, il valore di H è "spessore della porta + 26 mm".
— Per il modello +7.5mm:
— Il valore di H per l'installazione a incasso è "spessore della porta + 16.5 mm".
— Quando si utilizza il GH-360FP, il valore di H è "spessore della porta + 18.5 mm".
In Uso
Immagini