3660

GUIDA A SPINTA AD ESTENSIONE TOTALE3660

8 / 8 risultati totali

Filtro articoli
  • GUIDA A SPINTA AD ESTENSIONE TOTALE
  • 3660

  • Push to Open
Meccanismo di apertura a pressione. Nessuna maniglia o manopola necessaria, per un look elegante e moderno.
Il cassetto si apre facilmente spingendo leggermente la piastra frontale.
Estensione totale (3 membri).
Il nuovo meccanismo PPD (dispositivo di protezione della trazione) riduce al minimo i danni alla guida.
Il nostro nuovo meccanismo brevettato PAE (push area expander, vedi *1 sotto) consente di ridurre l'oscillazione durante la chiusura, e il cassetto può essere aperto anche se la posizione di spinta della piastra frontale (area di spinta) è leggermente sfalsata rispetto al centro.
Ha superato test su 50.000 cicli di apertura/chiusura.
Il cassetto è rimovibile sollevando la leva.
È anche disponibile il modello 4660 con larghezza della guida di 45,5 mm e capacità di carico 15~45 kgf / coppia. Fare riferimento a .

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
3660-250 190-027-551
3660-300 190-027-552
3660-350 190-027-553
3660-400 190-027-554
3660-450 190-027-555
3660-500 190-027-556
3660-550 190-027-557
3660-600 190-027-558
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Lunghezza Slitta Lunghezza Corsa E W Portata N (la coppia) F Portata kgf (la coppia) Altezza H Larghezza W Materiale Tipo di Guida del Cassetto Staccabile Movimento Tenere Aperto Tenere Chiuso Funzionalità Uniche Modello Slitta A G B C H D EAN Contenitore Peso (grammi)

3660-250

190-027-551

250

250

121

450

147

87

15

36

12.5

Acciaio

Guida del Cassetto

Si

Apertura a Spinta

Nessuna

Nessuna

Silenzioso

ESTENSIONE COMPLETA

-

-

-

-

-

-

4510932141581

20

560

3660-300

190-027-552

300

300

171

500

147

119

15

36

12.5

Acciaio

Guida del Cassetto

Si

Apertura a Spinta

Nessuna

Nessuna

Silenzioso

ESTENSIONE COMPLETA

71

-

-

-

-

-

4510932141598

20

680

3660-350

190-027-553

350

350

221

550

147

119

15

36

12.5

Acciaio

Guida del Cassetto

Si

Apertura a Spinta

Nessuna

Nessuna

Silenzioso

ESTENSIONE COMPLETA

103

183

-

-

-

-

4510932141604

10

800

3660-400

190-027-554

400

400

271

600

196

119

20

36

12.5

Acciaio

Guida del Cassetto

Si

Apertura a Spinta

Nessuna

Nessuna

Silenzioso

ESTENSIONE COMPLETA

103

199

231

-

-

-

4510932141611

10

920

3660-450

190-027-555

450

450

321

650

196

119

20

36

12.5

Acciaio

Guida del Cassetto

Si

Apertura a Spinta

Nessuna

Nessuna

Silenzioso

ESTENSIONE COMPLETA

103

247

263

-

-

-

4510932141628

10

1040

3660-500

190-027-556

500

500

371

700

196

119

20

36

12.5

Acciaio

Guida del Cassetto

Si

Apertura a Spinta

Nessuna

Nessuna

Silenzioso

ESTENSIONE COMPLETA

103

215

167

295

295

-

4510932141635

10

1160

3660-550

190-027-557

550

550

421

750

196

119

20

36

12.5

Acciaio

Guida del Cassetto

Si

Apertura a Spinta

Nessuna

Nessuna

Silenzioso

ESTENSIONE COMPLETA

103

215

199

327

345

-

4510932141642

10

1280

3660-600

190-027-558

600

600

471

800

196

119

20

36

12.5

Acciaio

Guida del Cassetto

Si

Apertura a Spinta

Nessuna

Nessuna

Silenzioso

ESTENSIONE COMPLETA

103

247

199

327

375

391

4510932141659

10

1400

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
3660-250
3660-300
3660-350
3660-400
3660-450
3660-500
3660-550
3660-600
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
3660-250 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-551

3660-300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-552

3660-350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-553

3660-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-554

3660-450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-555

3660-500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-556

3660-550 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-557

3660-600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-558

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1177_3_3660_e.pdf