SERRATURA A CAMMA IN ACCIAIO INOX3800S
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Chiave in alpacca con eccellente resistenza alla corrosione e all'abrasione. Durevole con camma spessa.
Ambidestra.
La chiave reversibile può essere rimossa quando è bloccata (rotazione di 90°). Per garantire che l'applicazione sia correttamente bloccata.
300 cambi chiave disponibili.
Sistema Master Key (300 cambi chiave) disponibile con sovrapprezzo (solo 1 Master Key).
È anche disponibile la serratura per armadietto 3810S dello stesso materiale.
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Assembly Instruction | 0414_2_3800s_je.pdf |