4545BSS

CERNIERA FISSA4545BSS

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA FISSA
  • Con Cuscinetto
  • 4545BSS

Il cuscinetto a sfere fornisce un movimento fluido.
Accessori
●Vite autofilettante a testa svasata 5.5x32

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
4545BSS 170-920-184
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Larghezza W Lunghezza L Spessore Foglio (t) Tipo Cerniera Tipo Cerniera a Testa EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

4545BSS

170-920-184

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

481

49

114.3

114.3

3.4

CERNIERA FISSA

Parallelo

4510932023078

2

50

420

Scorri per vedere di più

Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
4545BSS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
4545BSS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-920-184

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.

●Per l'installazione su lamiera è necessaria la svasatura del mobile.

Categoria