4813

VENTILATORE REGOLABILE IN ACCIAIO INOX4813

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • VENTILATORE REGOLABILE IN ACCIAIO INOX
  • 4813

Il flusso d'aria è regolabile ruotando la manopola.
La manopola è stretta per evitare le vibrazioni.
Adatto a varie applicazioni, come quelle nautiche e abitative.

Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.

Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
481311 210-028-882
481312 210-028-881
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura D1 D2 P T1 T2 Min. d Max. d Max Area di Scarico mm2 Forma Dimensione Esterna D Dimensione del Foro di Montaggio d Dimensione del Foro di Montaggio I Metodo di Montaggio EAN Cartone Peso (grammi)

481311

210-028-882

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

102

77

92

24.4

2.7

77

80

1835

Rotondo

102

da 77 a 80

da 77 a 80

Montaggio Superficiale

4510932195416

300

61

481312

210-028-881

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

127

95

117

25.6

3.9

95

100

2860

Rotondo

127

da 95 a 100

da 95 a 100

Montaggio Superficiale

4510932195409

200

86

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
481311
481312
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
481311 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-882

481312 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-881