5H

GANCIO MULTIUSO5H

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO MULTIUSO
  • 5H

Design smussato.
Può essere usato in vari modi, come tiranti, ganci a muro e appendiabiti, ecc.
Due tipi di finiture disponibili.

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
5H-45M 110-028-553
5H-45TT 110-028-554
5H-60M 110-028-555
5H-60TT 110-028-556
5H-85M 110-028-557
5H-85TT 110-028-558
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura L P H1 H2 B2 d1 d2 Portata N Portata kgf H3 B1 Tipo Tipo di Montaggio Funzioni Extra Installazione Applicabile EAN Contenitore Cartone

5H-45M

110-028-553

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

45

30

56

34.5

32.5

4.5

9

370

38

15

37.9

Standard

Muro

Nessuna

Legno

4510932162463

15

150

5H-45TT

110-028-554

Acciaio Inox (SUS304)

Combinazione di Specchio e Satinato

45

30

56

34.5

32.5

4.5

9

370

38

15

37.9

Standard

Muro

Nessuna

Legno

4510932162470

15

150

5H-60M

110-028-555

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

60

40

72.7

43.4

43.5

5.5

10.5

350

36

19

47.7

Standard

Muro

Nessuna

Legno

4510932162487

10

100

5H-60TT

110-028-556

Acciaio Inox (SUS304)

Combinazione di Specchio e Satinato

60

40

72.7

43.4

43.5

5.5

10.5

350

36

19

47.7

Standard

Muro

Nessuna

Legno

4510932162494

10

100

5H-85M

110-028-557

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

85

60

94

60.6

58.2

6.5

12.4

330

34

25

66.7

Standard

Muro

Nessuna

Legno

4510932162500

5

50

5H-85TT

110-028-558

Acciaio Inox (SUS304)

Combinazione di Specchio e Satinato

85

60

94

60.6

58.2

6.5

12.4

330

34

25

66.7

Standard

Muro

Nessuna

Legno

4510932162517

5

50

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
5H-45M
5H-45TT
5H-60M
5H-60TT
5H-85M
5H-85TT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
5H-45M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-553

5H-45TT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-554

5H-60M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-555

5H-60TT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-556

5H-85M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-557

5H-85TT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-558