- 6830-30MK
SERRATURA PER ARMADIETTO6830-30MK
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- SERRATURA PER ARMADIETTO
- 6830-30MK
- Serie mit tauschbarem Zylinder

- Serie di serrature a cilindro intercambiabile con sistema Master Key.
Cilindro facile da sostituire utilizzando la Chiave di Cambio MD-K1.
La chiave reversibile può essere rimossa quando è bloccata e sbloccata (rotazione di 180°).
7.800 cambi chiave disponibili (max 750 cambi chiave/Master Key).
Le chiavi possono essere condivise con le serie di serrature a cilindro intercambiabile. Inoltre, è possibile utilizzare la Master Key (venduta separatamente) per una gestione unificata.
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente
Venduto separatamente
Venduto separatamente
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
6830-30MKGA |
6830-30MKDN |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
MD-N1-B |
MD-N1-D |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
MD-MK1 |
MD-K1 |
Venduto separatamente