8810

SERRATURA PER ARMADIETTO8810

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • SERRATURA PER ARMADIETTO
  • Cambio Chiave Facile
  • 8810

  • With key number change system (construction key system)
Serratura a cilindro in ottone con corpo in acciaio inox.
Sistema Construction Key: il numero della chiave può essere modificato senza sostituire il cilindro (il numero della chiave può essere modificato due volte).
La chiave reversibile può essere rimossa quando è bloccata e sbloccata (rotazione di 360°).
È possibile utilizzare una Master Key (su ordinazione) per la gestione unificata.
Tre milioni di cambi chiave disponibili (max 300 cambi chiave/Master Key).
Sono disponibili su ordinazione anche dei modelli col numero di chiave invariato (max 3.000 cambi chiave/Master Key).
Si può usare il distanziatore 6810-SP (venduto separatamente).

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
8810-24MK-B 150-022-338
8810-24-B 150-022-337
8810-24-D   150-001-221
8810-36MK-B 150-029-317
8810-36-B 150-029-316
8810-36-D   150-001-241
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Diametro Cilindro Spessore Min Porta Spessore Max Porta L Cambi Chiave Materiale Principale Forma della Chiave Chiave Rimovibile Angolo di Rotazione della Chiave Chiave Simile/Chiave Diversa Applicazione Tipo Superficie di Montaggio Serie Total Lock Sistema Chiave di Costruzione Posizione Bloccata Colore Funzione Passepartout Grado Tipo Prodotto Vetrina Specifiche Porta Vetrina EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

8810-24MK-B

150-022-338

-

22

22

24

24

Oltre 30001

Acciaio Inox (SUS304)

Chiave Protetta

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

Chiave Diversa

Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Serratura Super Sottile

Adatto

Chiave Rimovibile

Lucidato

Incluse

Eccellente

Serratura

Alette Laterali Singole

4510932063531

12

60

190

8810-24-B

150-022-337

-

22

22

24

24

Oltre 30001

Acciaio Inox (SUS304)

Chiave Protetta

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

Chiave Diversa

Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Serratura Super Sottile

Adatto

Chiave Rimovibile

Lucidato

Ordine Speciale

Eccellente

Serratura

Alette Laterali Singole

4510932063524

12

60

190

8810-24-D  

150-001-221

-

22

22

24

24

Oltre 30001

Acciaio Inox (SUS304)

Chiave Protetta

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

Chiave Simile

Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Serratura Super Sottile

Adatto

Chiave Rimovibile

Lucidato

Ordine Speciale

Eccellente

Serratura

Alette Laterali Singole

4510932062916

12

60

190

8810-36MK-B

150-029-317

22

34

36

36

Oltre 30001

Acciaio Inox (SUS304)

Chiave Protetta

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

Chiave Diversa

Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Serratura Super Sottile

Adatto

Chiave Rimovibile

Lucidato

Incluse

Eccellente

Serratura

Alette Laterali Singole

4510932170079

12

60

220

8810-36-B

150-029-316

22

34

36

36

Oltre 30001

Acciaio Inox (SUS304)

Chiave Protetta

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

Chiave Diversa

Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Serratura Super Sottile

Adatto

Chiave Rimovibile

Lucidato

Ordine Speciale

Eccellente

Serratura

Alette Laterali Singole

4510932170062

12

60

220

8810-36-D  

150-001-241

22

34

36

36

Oltre 30001

Acciaio Inox (SUS304)

Chiave Protetta

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

Chiave Simile

Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Serratura Super Sottile

Adatto

Chiave Rimovibile

Lucidato

Ordine Speciale

Eccellente

Serratura

Alette Laterali Singole

4510932164153

12

60

220

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
6810-SP 150-060-206
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Colore Spessore Materiale EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

6810-SP

150-060-206

Prodotto Correlato Serratura Cilindro

Bianco

2

ABS

4510932063920

150

1500

4.5

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
8810-24MK-B
8810-24-B
8810-24-D  
8810-36MK-B
8810-36-B
8810-36-D  
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
8810-24MK-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-338

8810-24-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-337

8810-24-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-221

8810-36MK-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-029-317

8810-36-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-029-316

8810-36-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-241

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
6810-SP
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
6810-SP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-206

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Instruction Manual 0722-1_8810.pdf