980641, 980642

TIRATORE AD ANELLO IN ACCIAIO INOX980641, 980642

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • TIRATORE AD ANELLO IN ACCIAIO INOX
  • 980641, 980642

La maniglia si ritrae automaticamente tramite una molla quando non viene usata.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
980641 100-011-737
980642 100-011-738
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura L1 L2 L3 H1 H2 H3 D t P1 P2 d1 d2 Portata N Portata kgf Profondità di Montaggio T Tipo Corpo Metodo di Montaggio Altezza H Tipo Metodo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Peso (grammi)

980641

100-011-737

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

38

18

24.5

44

19

19.5

31

10

28

34

4

6.2

196

20

9

Maniglia Baule
Maniglia Incassata

Foro Rotondo

1

Altri

Incassato

Legno

Grigio / Argento

4510932011020

10

21

980642

100-011-738

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

50

27

25

60

25

25

41

9.5

35

45

4.4

7

245

25

8.5

Maniglia Baule
Maniglia Incassata

Foro Rotondo

1

Altri

Incassato

Legno

Grigio / Argento

4510932011037

10

36

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
980641
980642
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
980641 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-737

980642 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-738
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
  • STAINLESS STEEL RING PULL 980641, 980642