AD-501

PIEDINO LIVELLATOREAD-501

14 / 14 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE
  • AD-501

Sono disponibili su ordinazione anche finiture superficiali e dimensioni speciali.
Altezza regolabile con un cacciavite, agendo sulla parte superiore del bullone filettato con testa a croce (M8) o a taglio (M10).
È disponibile una copertura da installare nella parte inferiore per evitare di graffiare il pavimento.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AD-501-30E 200-140-060
AD-501-50E 200-140-580
AD-501-60E 200-140-057
AD-501-70E 200-140-581
AD-501-75E 200-140-582
AD-501-80E 200-140-583
AD-501-90E 200-140-056
AD-501-105E 200-140-584
AD-501-120E 200-140-585
AD-501-130E 200-140-586
AD-501-30G 200-140-061
AD-501-60G 200-140-063
AD-501-90G 200-140-590
AD-501-120G 200-140-591
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Base / Materiale d Specifiche Segmento Vite H Portata N Portata kgf Materiale Vite Diametro del Fondo D Lunghezza Vite L1 Materiale del Fondo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

AD-501-30E

200-140-060

Acciaio

M8

Trasversale

30

980

100

Acciaio

30

23

Metallo

4510932840019

100

400

17

AD-501-50E

200-140-580

Acciaio

M8

Trasversale

50

980

100

Acciaio

30

43

Metallo

4510932005494

100

400

22

AD-501-60E

200-140-057

Acciaio

M8

Trasversale

60

980

100

Acciaio

30

53

Metallo

4510932033145

100

400

25

AD-501-70E

200-140-581

Acciaio

M8

Trasversale

70

980

100

Acciaio

30

63

Metallo

4510932033152

50

200

28

AD-501-75E

200-140-582

Acciaio

M8

Trasversale

75

980

100

Acciaio

30

68

Metallo

4510932033169

50

200

30

AD-501-80E

200-140-583

Acciaio

M8

Trasversale

80

980

100

Acciaio

30

73

Metallo

4510932033176

50

200

31

AD-501-90E

200-140-056

Acciaio

M8

Trasversale

90

980

100

Acciaio

30

83

Metallo

4510932033183

50

200

35

AD-501-105E

200-140-584

Acciaio

M8

Trasversale

105

980

100

Acciaio

30

98

Metallo

4510932033190

50

200

38

AD-501-120E

200-140-585

Acciaio

M8

Trasversale

120

980

100

Acciaio

30

113

Metallo

4510932033206

50

200

43

AD-501-130E

200-140-586

Acciaio

M8

Trasversale

130

980

100

Acciaio

30

123

Metallo

4510932033213

50

200

45

AD-501-30G

200-140-061

-

M10

Fessura

30

1372

140

Acciaio

30

23

Metallo

4510932033220

100

400

20

AD-501-60G

200-140-063

-

M10

Fessura

60

1372

140

Acciaio

30

53

Metallo

4510932033237

100

400

37

AD-501-90G

200-140-590

-

M10

Fessura

90

1372

140

Acciaio

30

83

Metallo

4510932033244

50

200

50

AD-501-120G

200-140-591

-

M10

Fessura

120

1372

140

Acciaio

30

113

Metallo

4510932033251

50

200

65

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AD-501-30E
AD-501-50E
AD-501-60E
AD-501-70E
AD-501-75E
AD-501-80E
AD-501-90E
AD-501-105E
AD-501-120E
AD-501-130E
AD-501-30G
AD-501-60G
AD-501-90G
AD-501-120G
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AD-501-30E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-060

AD-501-50E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-580

AD-501-60E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-057

AD-501-70E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-581

AD-501-75E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-582

AD-501-80E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-583

AD-501-90E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-056

AD-501-105E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-584

AD-501-120E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-585

AD-501-130E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-586

AD-501-30G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-061

AD-501-60G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-063

AD-501-90G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-590

AD-501-120G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-591