AD-503KB, AD-503

PIEDINO LIVELLATOREAD-503KB, AD-503

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE
  • AD-503KB, AD-503
Stock limitato
Il dado esagonale nella parte bassa permette una facile installazione con l'avvitatore a impulsi.
AD-503KB: con copertura in elastomero antiscivolo.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AD-503-KB 200-013-623
AD-503 200-013-624
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Specifiche Materiale Principale Materiale Bullone Filettato Diametro Bullone Filettato Lunghezza Bullone Filettato L1 Diametro Base Altezza Corpo H Materiale Base Portata N Portata kgf EAN Peso (grammi)

AD-503-KB

200-013-623

-

Con Copertura

Acciaio (SPCC)

Acciaio (SWRCH)

M10

30.5

41

50

Elastomero (TPE)

400

41

4510932089951

62

AD-503

200-013-624

Senza Copertura

Acciaio (SPCC)

Acciaio (SWCH)

M10

30.5

37

48

Metallo

3000

306

4510932089968

59

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AD-503-KB
AD-503
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AD-503-KB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-013-623

AD-503 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-013-624