AP-DM

RIPIANO STANDARDAP-DM

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • RIPIANO STANDARD
  • Montaggio Superficiale
  • AP-DM
Il ripiano in alluminio standard rende facile tagliarlo alla lunghezza adeguata anche quando è attaccato al legno o è impacchettato.
Spessore del profilo extra sottile da 3 mm.
La vite più larga permette un taglio meno profondo durante l'installazione.
Nuova forma della fessura per evitare che il supporto del ripiano cada.

Video

In Uso

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AP-DM1820 120-030-086
AP-DM1820WT 120-016-209
AP-DM1820BL 120-025-260
AP-DM1820BZ 120-045-700
AP-DM2600 120-030-087
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo di Applicazione A B C D E Materiale Finitura Fori Finitura / Colore Portata Standard di Scaffale Richiesti Spessore Profilo Lunghezza Standard Scaffale Colore Serie Tipo Applicazione Portata kgf Portata N EAN Cartone

AP-DM1820

120-030-086

Montaggio Superficiale

1820

1800

10

1780

17

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

16

Anodizzato Argento

da 31 a 45 kg

4

3mm

da 456 a 1820 mm

Argento

AP

Scaffale Standard

Sistema di Stoccaggio

45

441

4510932004442

100

AP-DM1820WT

120-016-209

Montaggio Superficiale

1820

1800

10

1780

17

Lega di Alluminio

Bianco

16

Bianco

da 31 a 45 kg

4

3mm

da 456 a 1820 mm

Bianco

AP

Scaffale Standard

Sistema di Stoccaggio

45

441

4510932015257

100

AP-DM1820BL

120-025-260

Montaggio Superficiale

1820

1800

10

1780

17

Lega di Alluminio

Nero

16

Nero

da 31 a 45 kg

4

3mm

da 456 a 1820 mm

Nero

AP

Scaffale Standard

Sistema di Stoccaggio

45

441

4510932161350

100

AP-DM1820BZ

120-045-700

Montaggio Superficiale

1820

1800

10

1780

17

Lega di Alluminio

Bronzo Anodizzato

16

Bronzo Anodizzato

da 31 a 45 kg

4

3mm

da 456 a 1820 mm

Bronzo

AP

Scaffale Standard

Sistema di Stoccaggio

45

441

4510932189156

100

AP-DM2600

120-030-087

Montaggio Superficiale

2600

2520

40

2500

47

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

22

Anodizzato Argento

da 31 a 45 kg

4

3mm

Oltre 2501 mm

Argento

AP

Scaffale Standard

Sistema di Stoccaggio

45

441

4510932004459

60

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AP-SC3-16 120-030-336
AP-SC3-16WT 120-016-608
AP-SC3-30 120-014-663
AP-SC3-30WT 120-016-606
AP-SC3-16BL 120-028-981
AP-SC3-30BL 120-028-982
AP-SC3-16BZ 120-046-010
AP-SC3-30BZ 120-046-011
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura Dimensione EAN

AP-SC3-16

120-030-336

Vernice/Argento

3×16

4510932015264

AP-SC3-16WT

120-016-608

Vernice/Bianco

3×16

4510932015271

AP-SC3-30

120-014-663

Vernice/Argento

3×30

4510932015288

AP-SC3-30WT

120-016-606

Vernice/Bianco

3×30

4510932015295

AP-SC3-16BL

120-028-981

Vernice/Nero

3×16

4510932170024

AP-SC3-30BL

120-028-982

Vernice/Nero

3×30

4510932170031

AP-SC3-16BZ

120-046-010

Vernice/Bronzo

3×16

4510932189590

AP-SC3-30BZ

120-046-011

Vernice/Bronzo

3×30

4510932189606

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AP-DM1820
AP-DM1820WT
AP-DM1820BL
AP-DM1820BZ
AP-DM2600
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AP-DM1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-086

AP-DM1820WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-016-209

AP-DM1820BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-025-260

AP-DM1820BZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-045-700

AP-DM2600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-087

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
AP-SC3-16
AP-SC3-16WT
AP-SC3-30
AP-SC3-30WT
AP-SC3-16BL
AP-SC3-30BL
AP-SC3-16BZ
AP-SC3-30BZ
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
AP-SC3-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-030-336

AP-SC3-16WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-016-608

AP-SC3-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-014-663

AP-SC3-30WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-016-606

AP-SC3-16BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-028-981

AP-SC3-30BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-028-982

AP-SC3-16BZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-046-010

AP-SC3-30BZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-046-011
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
  • EXTRA THIN ALUMINIUM SHELF STANDARD AP-DM Surface Mount