AS

DADO AS IN ACCIAIO INOX

8 / 8 risultati totali

Filtro articoli
  • DADO AS IN ACCIAIO INOX
  • Modello Post-installazione

— Usato per fissare una parte al telaio in alluminio, rende possibile
la post-installazione.
— Con rivestimento per impedire l'allentamento della vite.
— Può fissare il telaio in alluminio e l'hardware in modo sicuro.
— Migliore efficienza del lavoro con pochi errori di installazione.
— Ampiamente applicato a vari telai in alluminio.

In Uso

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

  • Mostra tutto

    [Applicable Groove Width]

  • Mostra tutto

    [Installation]

    1. Temporarily fix the AS nut to the functional hardware with mounting screw.

  • Mostra tutto

    2. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame.

  • Mostra tutto

    3. Make sure that the AS nut is in the groove, and then tighten the screw.

  • Mostra tutto

    4. When tightening the screw, AS nut rotates and is caught on the aluminium frame and fixes the functional hardware securely.

  • [Applicable Groove Width]
  • [Installation]

    1. Temporarily fix the AS nut to the functional hardware with mounting screw.
  • 2. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame.
  • 3. Make sure that the AS nut is in the groove, and then tighten the screw.
  • 4. When tightening the screw, AS nut rotates and is caught on the aluminium frame and fixes the functional hardware securely.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AS-6M3 120-040-676
AS-8M3 120-040-677
AS-10M6 120-040-679
AS-6M4 120-040-684
AS-10M4 120-040-678
AS-8M4 120-040-685
AS-8M5 120-040-686
AS-10M5 120-040-687
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Coppia di Serraggio Raccomandata N.m Coppia di Serraggio Max Consigliata N.m Coppia di Serraggio Raccomandata kgf.cm Coppia di Serraggio Max Consigliata kgf.cm Nome Articolo Specifiche Materiale Finitura Larghezza della Scanalatura in Alluminio Esempio di Applicazione d L D A H1 H2 H3 a Tipo di Prodotto EAN Peso (grammi)

AS-6M3

120-040-676

0.63

1.14

6.4

11.6

Dado AS

Per Scanalatura da 6 mm

Acciaio Inox (SUS316)

Burattato

6mm

Altre Parti

M3

17.3

5.9

10.1

3

1.5

1.2

-

-

4510932049139

1.9

AS-8M3

120-040-677

0.63

1.14

6.4

11.6

Dado AS

Per Scanalatura da 8 mm

Acciaio Inox (SUS316)

Burattato

8mm

Altre Parti

M3

20

7.9

13.8

6

3

1.5

-

-

4510932049146

4.3

AS-10M6

120-040-679

5.2

9.2

53

93.8

Dado AS

Per Scanalatura da 10 mm

Acciaio Inox (SUS316)

Burattato

10mm

Altre Parti

M6

24

9.8

17

6

3

1.8

-

-

4510932049160

6

AS-6M4

120-040-684

1.5

2.7

15.3

27.5

-

Larghezza Filetto 6 mm

Acciaio Inox (SUS316)

Burattato

6

Altre Parti

M4

17.3

5.9

10.1

3

1.5

1.2

40

Fissaggi

4510932049177

1.3

AS-10M4

120-040-678

1.5

2.7

15.3

27.5

-

Larghezza Scanalatura 10 mm

Acciaio Inox (SUS316)

Burattato

10

Altre Parti

M4

24

9.8

17

6

3

1.8

32

Fissaggi

4510932049153

7

AS-8M4

120-040-685

1.5

2.7

15.3

27.5

Dado AS

Larghezza Filetto 8 mm

Acciaio Inox (SUS316)

Burattato

8

Altre Parti

M4

20

7.9

13.8

6

3

1.5

32

Fissaggi

4510932049184

4.1

AS-8M5

120-040-686

3

5.4

30.6

55.1

-

Larghezza Filetto 8 mm

Acciaio Inox (SUS316)

Burattato

8

Altre Parti

M5

20

7.9

13.8

6

3

1.5

32

Fissaggi

4510932049191

3.9

AS-10M5

120-040-687

3

5.4

30.6

55.1

-

Larghezza Scanalatura 10 mm

Acciaio Inox (SUS316)

Burattato

10

Altre Parti

M5

24

9.8

17

6

3

1.8

32

Fissaggi

4510932049207

7

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AS-6M3
AS-8M3
AS-10M6
AS-6M4
AS-10M4
AS-8M4
AS-8M5
AS-10M5
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AS-6M3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-676

AS-8M3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-677

AS-10M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-679

AS-6M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-684

AS-10M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-678

AS-8M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-685

AS-8M5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-686

AS-10M5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-687

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Installare con la coppia di serraggio consigliata. Dado AS non incluso nel set di componenti della serie AS (per il montaggio su telaio in alluminio).

●L'effetto del rivestimento anti-allentamento si indebolisce con l'uso ripetuto. Si consiglia di utilizzarlo al massimo 2/3 volte come guida.

●Le viti di montaggio non sono incluse quando si ordina il dado AS. Preparare viti di montaggio di lunghezza appropriata in base ai telai in alluminio.