- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE VARIE
- AS-HG-AL
CERNIERA FISSE PER TELAIO IN ALLUMINIOAS-HG-AL
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Cerniere speciali che si adattano perfettamente alla scanalatura di montaggio del telaio in alluminio. Non sono necessarie rondelle aggiuntive.
Le boccole in plastica forniscono un movimento fluido e prevengono l'attrito del metallo su metallo.
Materiale in lega di alluminio, peso leggero e design eccellente.
Sono anche disponibili le cerniere in acciaio inox AS-HG-SUS dello stesso tipo.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
AS-HG-AL-M3020 | 170-011-679 |
![]() |
![]() |
AS-HG-AL-M3030 | 170-011-680 |
![]() |
![]() |
AS-HG-AL-M3040 | 170-011-681 |
![]() |
![]() |
AS-HG-AL-M4040 | 170-011-682 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
AS-HG-AL-M3020 |
AS-HG-AL-M3030 |
AS-HG-AL-M3040 |
AS-HG-AL-M4040 |
Catalogo

Nota
●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.