AZ-GD231-HL

COPERCHIO MULTIUSO (CON AMMORTIZZATORE)AZ-GD231-HL

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • COPERCHIO MULTIUSO (CON AMMORTIZZATORE)
  • Con Coperchio/Modello a Montaggio Posteriore
  • AZ-GD231-HL

  • Soft Close

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

Installato dall'interno del secchio dei rifiuti per un aspetto ordinato.
Con ammortizzatore per evitare che il coperchio si chiuda.
Piastre antipizzicamento integrate.
Resistente alla corrosione.
È anche disponibile la guida (venduta separatamente) per guidare i rifiuti all'interno del secchio dei rifiuti.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AZ-GD231-HL 210-027-508
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Vecchio nome articolo Materiale Finitura Coperchio Incluso Ammortizzatore Incluso Posizione di Montaggio Dimensioni dell'Apertura (larghezza) Applicazioni Forma EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

AZ-GD231-HL

210-027-508

AZ-GD231

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

Si

Si

Montaggio Laterale (posteriore)

234

COPERCHIO MULTIUSO

Quadrato

4510932040204

1

10

1486

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AZ-GD231-HL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AZ-GD231-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-027-508

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1252_2_azgd231_hl_e.pdf
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
  • Soft closing lids made of stainless steel