- COMPONENTI INDUSTRIALI
- VARIE
- SPORTELLI MULTIUSO
- AZ-GD232-HL
COPERCHIO MULTIUSO (CON AMMORTIZZATORE)AZ-GD232-HL
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- Si può di installare il coperchio fino a 45°.
Il supporto inclinato permette di gettare la spazzatura facilmente.
Facile regolazione dell'angolazione, semplicemente cambiando la posizione del peso.
Con ammortizzatore per evitare che il coperchio sbatta quando si chiude.
Piastre antipizzicamento integrate.
Resistente alla corrosione.
È anche disponibile la guida (venduta separatamente) per guidare i rifiuti all'interno del secchio dei rifiuti.
Video
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 0938_5_azgd232_e.pdf |
---|
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- VARIE
- SPORTELLI MULTIUSO
- AZ-GD232-HL