BCTS

CHIUSURA A TRAZIONEBCTS

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA A TRAZIONE
  • BCTS

  • Passed 50,000 open/close private cycle test
Può essere installata verticalmente o orizzontalmente.

Disegni / Illustrazioni

  • [Application Example]
    Can also be installed vertically.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
BCTS-40 140-050-242
BCTS-50 140-050-241
BCTS-70 140-050-240
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza di Spinta N Forza di Spinta kgf Forza di Trazione N Forza di Trazione kgf A B C D E e F G H I J K L M m N P Q R S Materiale Corpo Finitura Corpo Tipo Tipo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

BCTS-40

140-050-242

20

2

13

1.3

43

35

8

5.9

3.2

6.2

28.4

7.5

2.5

25

16

7.5

4.5

3.2

6.2

8.5

2.5

2.7

6

13.5

Acciaio Inox (SCS14)

Lucidato

Sfera

Montaggio Superficiale

4510932001045

50

500

18

BCTS-50

140-050-241

23

2.3

18

1.8

50

40

10

7.5

4.2

8.2

31.5

9.3

2.9

30

20

9

6

4.2

8.2

10.3

2.9

3.8

7.2

16.1

Acciaio Inox (SCS14)

Lucidato

Sfera

Montaggio Superficiale

4510932001052

50

500

30

BCTS-70

140-050-240

56

5.7

38

3.9

70

60

13

13

4.2

8.2

51

13

4

42

30

10.5

10

4.2

8.2

15

4

8

10.5

23

Acciaio Inox (SCS14)

Lucidato

Sfera

Montaggio Superficiale

4510932001069

25

250

83

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
BCTS-40
BCTS-50
BCTS-70
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
BCTS-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-242

BCTS-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-241

BCTS-70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-240

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La forza della presa non è regolabile. Non ruotare la parte della scanalatura.

●La forza di spinta e la forza di trazione possono variare. Si prega di verificare con l'articolo reale.