BCU

CHIUSURA A TRAZIONEBCU

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA A TRAZIONE
  • BCU

Può essere installata verticalmente o orizzontalmente.

Disegni / Illustrazioni

  • [Application Example]
    Can also be installed vertically.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
BCU-40 140-050-103
BCU-70 140-050-104
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza di Spinta N Forza di Spinta kgf Forza di Trazione N Forza di Trazione kgf A P1 C D E F G H I P2 K L N P T X Y Q R Materiale Corpo Finitura Corpo Tipo Tipo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

BCU-40

140-050-103

35.3

3.6

23.5

2.4

28.5

20

12.5

8.3

6.5

R4

M3

5

24

16

8

8.8

5.5

3.7

3

3.2

6.4

8.5

15.7

Lega di Zinco (ZDC)

Cromo

Sfera

Montaggio Superficiale

4510932018241

100

400

18

BCU-70

140-050-104

40.2

4.1

38.2

3.9

48

34

20.5

13.5

12.7

R6.5

M5

6

42

32

11

13

10

7.3

4

4.2

8.4

14

24.9

Lega di Zinco (ZDC)

Cromo

Sfera

Montaggio Superficiale

4510932018258

50

200

75

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
BCU-40
BCU-70
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
BCU-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-103

BCU-70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-104

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La forza della presa non è regolabile. Non ruotare la parte della scanalatura.

●La forza di spinta e la forza di trazione possono variare. Si prega di verificare con l'articolo reale.