AS-BLL

SET DI PARTI PER L'INSTALLAZIONE SU TELAI IN ALLUMINIOAS-BLL

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • SET DI PARTI PER L'INSTALLAZIONE SU TELAI IN ALLUMINIO
  • AS-BLL
  • Serie AS

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Assortimento di parti [[Set di Componenti AS]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AS-BLL-60-30-6 140-041-521
AS-BLL-60-30-8 140-041-522
AS-BLL-60-40-8-30-6 140-041-523
AS-BLL-60-40-10-30-8 140-041-524
AS-BLL-80-40-8 140-041-525
AS-BLL-80-40-10 140-041-526
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA TELAIO IN ALLUMINIO Parti EAN

AS-BLL-60-30-6

140-041-521

30×30
Larghezza Filetto 6 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-60 : 1 pz Dado AS AS-6M4 : 4 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×10 : 4 pz

4510932058612

AS-BLL-60-30-8

140-041-522

30×30
Larghezza Filetto 8 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-60 : 1 pz Dado AS AS-8M4 : 4 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×10 : 4 pz

4510932058629

AS-BLL-60-40-8-30-6

140-041-523

Telaio: 40×40
Larghezza Scanalatura 10 mm
Ante: 30×30
Larghezza Scanalatura 6 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-60 : 1 pz Dado AS AS-8M4 : 2 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×10 : 2 pz Dado AS AS-6M4 : 2 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×12 : 2 pz

4510932058636

AS-BLL-60-40-10-30-8

140-041-524

Telaio: 40×40
Larghezza Scanalatura 10 mm
Ante: 30×30
Larghezza Scanalatura 8 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-60 : 1 pz Dado AS AS-10M4 : 2 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×10 : 2 pzDado AS AS-8M4 : 2 pzVite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×14 : 2 pz

4510932058643

AS-BLL-80-40-8

140-041-525

40×40
Larghezza Filetto 8 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-80 : 1 pc Dado AS AS-8M4 : 4 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×12 : 4 pz

4510932058650

AS-BLL-80-40-10

140-041-526

40×40
Larghezza Filetto 10 mm

Chiusura a Chiavistello BLL-80 : 1 pz Dado AS AS-10M5 : 4 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M5×14 : 4 pz

4510932058667

Scorri per vedere di più

Set di viti e dadi AS utilizzati per l'installazione sul telaio in alluminio


Scarico CAD

Assortimento di parti [[Set di Componenti AS]]

Nome articolo
AS-BLL-60-30-6
AS-BLL-60-30-8
AS-BLL-60-40-8-30-6
AS-BLL-60-40-10-30-8
AS-BLL-80-40-8
AS-BLL-80-40-10
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
AS-BLL-60-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-521

AS-BLL-60-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-522

AS-BLL-60-40-8-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-523

AS-BLL-60-40-10-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-524

AS-BLL-80-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-525

AS-BLL-80-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-526