CH-75

CERNIERA CENTRALECH-75

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA CENTRALE
  • CH-75

La camma e la chiusura a scorrimento forniscono una funzione di arresto nelle posizioni aperte e chiuse.
La funzione di cuscinetto assorbe l'impatto in piena apertura e la forza esterna inattesa.
Il perno della cerniera rimovibile permette una facile installazione.
È anche disponibile il set di parti AS per l'installazione su telai in alluminio. Si prega di contattare il rappresentante locale per maggiori dettagli.

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
CH-75 GB 250-120-031
CH-75 NI 250-129-208
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura Materiale Principale Tipo Angoli di Tenuta Provvisori Funzione Extra Nome Componente Colore Materiale Corpo Materiale (Resina) Finitura Corpo Finitura (Resina) Lunghezza Corpo L Larghezza Corpo W EAN

CH-75 GB

250-120-031

Bronzo

Lega di Zinco (ZDC)

CERNIERA FISSA

0°/90°/180°

Movimento a Scatti

Cerniera Centrale

Bronzo

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)/Poliacetale

Bronzo (GB)

Marrone

75

60

4510932117357

CH-75 NI

250-129-208

Nichel

Lega di Zinco (ZDC)

CERNIERA FISSA

0°/90°/180°

Movimento a Scatti

Cerniera Centrale

Nichel

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide(PA)/Poliacetale

Nichel (NI)

Marrone

75

60

4510932126137

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
CH-75 GB
CH-75 NI
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
CH-75 GB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-120-031

CH-75 NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-129-208