D-S-C

CERNIERA FISSAD-S-C

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA FISSA
  • D-S-C

Accessori
●Vite per legno a testa svasata (SUS)

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
D-S-25C 170-090-277
D-S-32C 170-090-278
D-S-38C 170-090-279
D-S-51C 170-090-280
D-S-64C 170-090-281
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura H1 H2 H3 W1 W2 D T d1 d2 Cardini Fori (numero) Vite Capacità di Carico N/2 pz Portata kgf/2 pz EAN Peso (grammi)

D-S-25C

170-090-277

Acciaio Inox (SUS430)

Lucidato

25.5

5

15.5

21

3.5

3.8

3.8

3.5

5.1

3

4

2.4x10

20

2

4510932071079

4.4

D-S-32C

170-090-278

Acciaio Inox (SUS430)

Lucidato

31.5

5

21.5

22.5

4

3.8

3.8

3.5

5.1

3

4

2.4x10

29

3

4510932071086

5.7

D-S-38C

170-090-279

Acciaio Inox (SUS430)

Lucidato

38

5.5

27

26

5

3.9

3.9

3.8

5.1

3

4

2.4x10

29

3

4510932071093

7.7

D-S-51C

170-090-280

Acciaio Inox (SUS430)

Lucidato

51

7

18.5

31

6

4.2

4.2

4

5.6

5

6

2.7x13

49

5

4510932071109

12.9

D-S-64C

170-090-281

Acciaio Inox (SUS430)

Lucidato

64

9

23

33

6.2

4.2

4.2

4

5.6

5

6

2.7x16

59

6

4510932071116

19.4

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
D-S-25C
D-S-32C
D-S-38C
D-S-51C
D-S-64C
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
D-S-25C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-277

D-S-32C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-278

D-S-38C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-279

D-S-51C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-280

D-S-64C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-281

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Le dimensioni riportate nel seguente disegno sono da considerarsi come riferimento. Si prega di confermare con l'articolo reale al momento dell'installazione.

●Quando si installa questa cerniera su lamiera, assicurarsi di eseguire la lavorazione di alleggerimento della filettatura (smussatura) sul lato della superficie di montaggio (lato mobile). In questo modo, la testa della vite non sporgerà quando la cerniera sarà fissata.

●Il movimento dei prodotti e la lavorazione dei bordi variano. Si prega di verificare con l'articolo reale.

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.