DA

CERNIERA A MOLLADA

9 / 9 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A MOLLA
  • Doppia Azione
  • DA

Si apre in entrambe le direzioni, all'interno e all'esterno.
Con molla per la chiusura automatica.
Tensione della molla regolabile a tre livelli con una chiave esagonale.
L'angolo di apertura è di 180 gradi.
Tutte le parti, inclusi l'albero e la molla, sono in acciaio inox (SUS304).
Passed 500,000 open/close private cycle test

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DA120-5404-01 170-090-803
DA120-5414-01 170-090-804
DA120-BK-5413-09 170-058-518
DA120-BR-5413-03 170-058-519
DA120-5414-05 170-090-805
DA180-5904-01 170-090-806
DA180-5914-01 170-090-807
DA180-5914-05 170-090-808
DA180-5934-01 170-090-809
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Materiale Finitura W2 P1 D Angolo di Apertura W1 P2 t d1 d2 Spessore Max Porta W Lunghezza L Funzionalità Unica Tipo Cerniera Viti Incluse EAN Contenitore Peso (grammi)

DA120-5404-01

170-090-803

-

Lega di Alluminio

Anodizzato

42

6.5

16

180°

29.5

11.5

4

5.3

10

30

101

120

Forza della Molla Regolabile

CERNIERA A MOLLA

-

4510932072434

2

275

DA120-5414-01

170-090-804

-

Lega di Alluminio

Anodizzato

53

11

16

180°

40

16

4

5.3

10

40

133

120

Forza della Molla Regolabile

CERNIERA A MOLLA

-

4510932072441

2

320

DA120-BK-5413-09

170-058-518

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

320

DA120-BR-5413-03

170-058-519

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

320

DA120-5414-05

170-090-805

Acciaio Inox (SUS304)

Tinta Unita

53

11

17

180°

40

16

2.5

5.5

9

36

133

120

Forza della Molla Regolabile

CERNIERA A MOLLA

Vita a Croce con Testa Svasata Piana

4510932072458

2

555

DA180-5904-01

170-090-806

-

Lega di Alluminio

Anodizzato

42

6.5

16

180°

29.5

11.5

4

5.3

10

30

101

180

Forza della Molla Regolabile

CERNIERA A MOLLA

-

4510932072465

2

407

DA180-5914-01

170-090-807

-

Lega di Alluminio

Anodizzato

53

11

16

180°

40

16

4

5.3

10

40

133

180

Forza della Molla Regolabile

CERNIERA A MOLLA

-

4510932072472

2

466

DA180-5914-05

170-090-808

Acciaio Inox (SUS304)

Tinta Unita

53

11

18

180°

40

16

3

5.5

9

38

133

180

Forza della Molla Regolabile

CERNIERA A MOLLA

Vita a Croce con Testa Svasata Piana

4510932072489

2

947

DA180-5934-01

170-090-809

Lega di Alluminio

Anodizzato

60

19.5

16

180°

48.5

24.5

4

5.3

10

50

157

180

Forza della Molla Regolabile

CERNIERA A MOLLA

Vita a Croce con Testa Svasata Piana

4510932072496

2

510

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DA120-5404-01
DA120-5414-01
DA120-BK-5413-09
DA120-BR-5413-03
DA120-5414-05
DA180-5904-01
DA180-5914-01
DA180-5914-05
DA180-5934-01
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DA120-5404-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-803

DA120-5414-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-804

DA120-BK-5413-09 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-058-518

DA120-BR-5413-03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-058-519

DA120-5414-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-805

DA180-5904-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-806

DA180-5914-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-807

DA180-5914-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-808

DA180-5934-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-809

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

—In caso di rumori, applicare del lubrificante (grasso) alla rondella e alla molla di torsione.