DB, DS

ROTELLA A DOPPIA RUOTADB, DS

12 / 12 risultati totali

Filtro articoli

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DB-40-3 200-133-184
DS-40-3 200-132-504
DB-40-8 200-943-860
DS-40-8 200-943-859
DB-40-10 200-132-502
DS-40-10 200-132-501
DB-50-3 200-132-508
DS-50-3 200-132-507
DB-50-8 200-943-866
DS-50-8 200-943-865
DB-50-10 200-943-868
DS-50-10 200-943-867
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche D W1 W2 H C d E1 E2 Portata N Portata kgf Numero di Ruote Materiale Corpo Materiale Ruota Fermo Ruota/Freni Tipo di Rotella Metodo di Montaggio EAN Contenitore Peso (grammi)

DB-40-3

200-133-184

Con Freno

40.5

15

39.5

53.5

14

W3/8

27

12.5

490

50

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Con Freni

Girevole

Bullone Filettato

4510932031769

120

120

DS-40-3

200-132-504

Senza Rottura

40.5

15

39.5

53.5

14

W3/8

23.5

12.5

490

50

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Nessuna

Girevole

Bullone Filettato

4510932031776

120

107

DB-40-8

200-943-860

Con Freno

40.5

15

39.5

53.5

14

M8

27

12.5

490

50

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Con Freni

Girevole

Bullone Filettato

4510932031783

120

120

DS-40-8

200-943-859

Senza Rottura

40.5

15

39.5

53.5

14

M8

23.5

12.5

490

50

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Nessuna

Girevole

Bullone Filettato

4510932031790

120

107

DB-40-10

200-132-502

Con Freno

40.5

15

39.5

53.5

14

M10

27

12.5

490

50

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Con Freni

Girevole

Bullone Filettato

4510932031806

120

120

DS-40-10

200-132-501

Senza Rottura

40.5

15

39.5

53.5

14

M10

23.5

12.5

490

50

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Nessuna

Girevole

Bullone Filettato

4510932031813

120

107

DB-50-3

200-132-508

Con Freno

50.5

18

46

67.5

17

W3/8

33.5

17

784

80

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Con Freni

Girevole

Bullone Filettato

4510932031820

100

204

DS-50-3

200-132-507

Senza Rottura

50.5

18

46

67.5

17

W3/8

29

17

784

80

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Nessuna

Girevole

Bullone Filettato

4510932031837

100

190

DB-50-8

200-943-866

Con Freno

50.5

18

46

67.5

17

M8

33.5

17

784

80

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Con Freni

Girevole

Bullone Filettato

4510932031844

100

204

DS-50-8

200-943-865

Senza Rottura

50.5

18

46

67.5

17

M8

29

17

784

80

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Nessuna

Girevole

Bullone Filettato

4510932031851

100

190

DB-50-10

200-943-868

Con Freno

50.5

18

46

67.5

17

M10

33.5

17

784

80

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Con Freni

Girevole

Bullone Filettato

4510932031868

100

204

DS-50-10

200-943-867

Senza Rottura

50.5

18

46

67.5

17

M10

29

17

784

80

Doppio

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)

Nessuna

Girevole

Bullone Filettato

4510932031875

100

190

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DB-40-3
DS-40-3
DB-40-8
DS-40-8
DB-40-10
DS-40-10
DB-50-3
DS-50-3
DB-50-8
DS-50-8
DB-50-10
DS-50-10
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DB-40-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-184

DS-40-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-504

DB-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-860

DS-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-859

DB-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-502

DS-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-501

DB-50-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-508

DS-50-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-507

DB-50-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-866

DS-50-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-865

DB-50-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-868

DS-50-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-867