DC

FERMO AMMORTIZZATOREDC

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • FERMO AMMORTIZZATORE
  • DC


  • Soft Close
Per porte a battente.
Adatta sia per l'apertura a destra che a sinistra.
Sono disponibili quattro modelli, a seconda delle specifiche della porta, del metodo di installazione, del peso e delle dimensioni.
Il modello DC-90 viene installato verticalmente nella parte anteriore del mobile, senza interferire con lo spazio disponibile.
Il modello DC-100 può essere posizionato semplicemente premendo il corpo contro il fondo del pannello superiore e allineandolo al bordo del mobile.
Accessori
●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×30

●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×16

●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×12 (inclusa solo in DC-90G, DC-100G)

●Dima per contropiastra

●Piastra frontale (inclusa solo in DC-90G, DC-100G)

Video

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • [DC-90]
  • [DC-100]
  • [Cut Out Dimensions for Glass Door]
  • [Installation]
    DC-90
    Installing vertically to the cabinet door.
  • DC-90
    Installing horizontally to the cabinet door.
  • [Counter Plate Installation]

    If installing jig ⑤ to body ① as shown in the figure, the installation position of counter plate ② on the door is determined. (View from the inside of door)
  • [Face Plate Installation]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DC-90 140-021-697
DC-90G 140-021-698
DC-100 140-021-699
DC-100G 140-021-700
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Max Larghezza Porta Altezza Porta Max Max Peso Porta kg Specifiche Spessore Vetro EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

DC-90

140-021-697

450

600

4

-

-

4510932039765

25

200

46

DC-90G

140-021-698

450

600

4

Per Porte in Vetro

5

4510932057554

25

200

71

DC-100

140-021-699

600

800

7

-

-

4510932039772

25

200

66

DC-100G

140-021-700

600

800

7

Per Porte in Vetro

5

4510932057561

25

200

91

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DC-90
DC-90G
DC-100
DC-100G
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DC-90 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-697

DC-90G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-698

DC-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-699

DC-100G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-700

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Nota

●Non sono incluse le viti per l'installazione su lamiera (vite consigliata: vite a testa tonda M4).
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
  • DC - Damper catch