DCY-34

SERRATURA A CAMMA DI SICUREZADCY-34

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SERRATURA A CAMMA DI SICUREZA
  • Alta Sicurezza
  • DCY-34

Stock limitato
La chiave appositamente progettata fornisce un'elevata sicurezza.
Durabilità con camma spessa ?B.
La chiave reversibile può essere rimossa quando è bloccata (rotazione di 90°). Per garantire che l'applicazione sia correttamente bloccata.
La direzione della camma è modificabile.
Il numero della chiave è stampato sul lato del corpo.
2.000 cambi di chiave disponibili. Sistema Master Key disponibile con sovrapprezzo (max 866 cambi chiave/Master Key).

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DCY-34-B 150-014-159
DCY-34-D 150-001-373
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Tipo Chiave Spessore Min Porta Spessore Max Porta Cambi Chiave Materiale Principale Forma della Chiave Larghezza Esterna dell'Anello Lunghezza L2 Metodo di Montaggio Chiave Rimovibile Angolo di Rotazione della Chiave Applicazione Tipo Superficie di Montaggio Funzione Passepartout Posizione Bloccata Colore Vecchio codice articolo EAN Peso (grammi)

DCY-34-B

150-014-159

Chiave Diversa

0.8

13

da 501 a 3000

Ottone

Chiave Protetta

22

27.9

Dado

Quando Bloccato

90°

Alette Laterali Singole

Serratura per Porta in Lamiera

Lamiera

Ordine Speciale

Chiave Non Rimovibile

Argento

-

4510932019620

101

DCY-34-D

150-001-373

Chiave Simile

0.8

13

da 501 a 3000

Ottone

Chiave Protetta

22

27.9

Dado

Quando Bloccato

90°

Alette Laterali Singole

Serratura per Porta in Lamiera

Lamiera

Ordine Speciale

Chiave Non Rimovibile

Argento

150-014-158

-

101

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DCY-34-B
DCY-34-D
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
DCY-34-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-014-159

DCY-34-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-373