DH-60C

CERNIERA CON GRADINODH-60C

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA CON GRADINO
  • DH-60C

La porta può essere sostituita con una di tipo a sovrapposizione usando un pannello spesso 5 mm.
È anche disponibile una cerniera a sollevamento in acciaio inox con la stessa forma.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DH-60C 170-098-159
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Capacità di Carico N/2 pz Portata kgf/2 pz EAN Peso (grammi)

DH-60C

170-098-159

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

108

11

4510932073622

52

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DH-60C
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DH-60C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-159

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.