DIS-022R-D

SERRATURA A CAMMADIS-022R-D

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SERRATURA A CAMMA
  • DIS-022R-D

Serratura a cilindro sottile con chiave codificata.
La chiave reversibile può essere rimossa quando è bloccata e sbloccata (rotazione di 90°).

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DIS-022R-D 150-001-374
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Chiave Spessore Max Porta Materiale Principale Forma della Chiave Larghezza Esterna dell'Anello Lunghezza L1 Lunghezza L2 Metodo di Montaggio Chiave Rimovibile Angolo di Rotazione della Chiave Applicazione Tipo Superficie di Montaggio Cambi Chiave Posizione Bloccata Colore Funzione Passepartout Vecchio codice articolo EAN Contenitore Peso (grammi)

DIS-022R-D

150-001-374

Chiave Simile

5

Ottone

Chiave Protetta

22

19.5

11.5

Dado

Sia Bloccato che Sbloccato

90°

Alette Laterali Singole

Serratura per Porta in Lamiera

Lamiera

da 0 a 50

Chiave Rimovibile

Argento

Nessuna

150-018-944

-

50

50

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DIS-010 180-018-598
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura EAN Peso (grammi)

DIS-010

180-018-598

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

4510932076937

7

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DIS-011 180-018-599
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura EAN Peso (grammi)

DIS-011

180-018-599

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

4510932076944

7

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DIS-022R-D
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DIS-022R-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-374

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
DIS-010
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DIS-010 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-598

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
DIS-011
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DIS-011 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-599