DIS-M

TAPPARELLA DI DESIGNDIS-M

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • TAPPARELLA DI DESIGN
  • Montaggio Superficiale
  • DIS-M
La guida è installata all'interno del mobile, senza necessità di lavorazioni.
Lamelle con solo R20 per un aspetto pulito.
Possono essere usate sia per modelli verticali che orizzontali.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DIS-001-1200 180-018-588
DIS-004-R 180-018-592
DIS-004-L 180-018-591
DIS-005-860 180-018-593
DIS-007-1200 180-018-595
DIS-009 180-018-597
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Direzione di Apertura/Chiusura Nome Articolo Materiale Colore Specifiche Finitura EAN

DIS-001-1200

180-018-588

Montaggio Superficiale
Incassato

Modello Verticale
Modello Orizzontale
Modello Orizzontale (doppia porta)

Doga (1200 mm)

PVC

Grigio

-

-

4510932076838

DIS-004-R

180-018-592

Montaggio Superficiale

Modello Verticale
Modello Orizzontale
Modello Orizzontale (doppia porta)

Parcheggio a Montaggio Superficiale

POM

Grigio

Modello Destro

-

4510932076876

DIS-004-L

180-018-591

Montaggio Superficiale

Modello Verticale
Modello Orizzontale
Modello Orizzontale (doppia porta)

Parcheggio a Montaggio Superficiale

POM

Grigio

Modello Sinistro

-

4510932076869

DIS-005-860

180-018-593

Montaggio Superficiale

Modello Verticale
Modello Orizzontale
Modello Orizzontale (doppia porta)

Binario Guida a Montaggio Superficiale (860 mm)

PP

Grigio

-

-

4510932076883

DIS-007-1200

180-018-595

Montaggio Superficiale
Incassato

Modello Verticale
Modello Orizzontale
Modello Orizzontale (doppia porta)

Doga Terminale (grande) (1200 mm)

Lega di Alluminio

-

-

Anodizzato Argento Opaco

4510932076906

DIS-009

180-018-597

Montaggio Superficiale
Incassato

Modello Verticale
Modello Orizzontale
Modello Orizzontale (doppia porta)

Cursore Terminale

POM

Grigio

-

-

4510932076920

Scorri per vedere di più


Parti opzionali

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DIS-006-1200 180-018-594
DIS-022R-D 150-001-374
DIS-010 180-018-598
DIS-011 180-018-599
DIS-019 180-018-604
DIS-023 180-018-942
DIS-024 180-018-943
DIS-020 -
DIS-025 -
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Nome Articolo Materiale Colore Finitura Tipo Chiave Spessore Max Porta Materiale Principale Forma della Chiave Larghezza Esterna dell'Anello Lunghezza L1 Lunghezza L2 Metodo di Montaggio Chiave Rimovibile Angolo di Rotazione della Chiave Applicazione Superficie di Montaggio Cambi Chiave Posizione Bloccata Funzione Passepartout Vecchio codice articolo EAN Contenitore Peso (grammi)

DIS-006-1200

180-018-594

-

Copertura Decorativa (1200 mm)

PVC

Grigio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932076890

-

-

DIS-022R-D

150-001-374

Serratura per Porta in Lamiera

-

-

Argento

-

Chiave Simile

5

Ottone

Chiave Protetta

22

19.5

11.5

Dado

Sia Bloccato che Sbloccato

90°

Alette Laterali Singole

Lamiera

da 0 a 50

Chiave Rimovibile

Nessuna

150-018-944

-

50

50

DIS-010

180-018-598

-

-

Acciaio Inox (SUS304)

-

Burattato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932076937

-

7

DIS-011

180-018-599

-

-

Acciaio Inox (SUS304)

-

Burattato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932076944

-

7

DIS-019

180-018-604

-

Doga Intermedia (1198 mm)

Lega di Alluminio

-

Anodizzato Argento Opaco

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932076982

-

-

DIS-023

180-018-942

-

Doga Maniglia (1198 mm)

Lega di Alluminio

-

Anodizzato Argento Opaco

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932077002

-

-

DIS-024

180-018-943

-

Copertura Parcheggio a Montaggio Superficiale

ABS

Grigio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932077019

-

-

DIS-020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIS-025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Scorri per vedere di più


Parti opzionali

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DIS-017 180-018-602
DIS-021 180-018-605
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Nome Articolo Materiale Finitura EAN

DIS-017

180-018-602

Fermo Centrale a Montaggio Superficiale (per porte di tipo orizzontale e doppie)

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

4510932076975

DIS-021

180-018-605

Riscontro per Porta Doppia (per porte di tipo orizzontale e doppie)

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

4510932076999

Scorri per vedere di più


Parti opzionali

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DIS-012 180-018-600
バランススプリング -
IND10-WT 140-050-189
MC-FP5W 140-050-086
AS-PTB 210-010-541
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Direzione di Apertura/Chiusura Nome Articolo Materiale Colore Finitura Colore Corpo Colore Molla Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Direzione di Montaggio Altezza H Funzionalità Unica Magnete Tipo di Prodotto Spessore del Pannello D1 D2 D3 H1 H2 Diametro del Foro Raccomandato Min Spessore della Porta EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

DIS-012

180-018-600

Montaggio Superficiale
Incassato

Modello Verticale
Modello Orizzontale
Modello Orizzontale (doppia porta)

Supporto Bilancere (Solo per il Modello Verticale)

Acciaio Inox (SUS304)

-

Burattato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932076951

-

-

-

バランススプリング

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IND10-WT

140-050-189

Standard

-

-

-

Bianco

-

-

-

14

1.4

-

-

Polipropilene (PP)

Rotondo

-

-

-

-

-

14

11

12

11.7

11

11.5(±0.25)

4.5

4510932017756

-

900

2.5

MC-FP5W

140-050-086

Standard

-

-

-

-

-

Bianco

Naturale

21.6

2.2

40

10

ABS

Orizzontale (incassato)

13.5

Installazione One Touch

Ferrite

Fermo Magnetico

da 0.8 a 2

-

-

-

-

-

-

-

4510932017954

200

2000

9

AS-PTB

210-010-541

-

-

Staffa Intermedia

Acciaio Inox (SUS430)

-

Burattato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932098038

-

-

-

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DIS-001-1200
DIS-004-R
DIS-004-L
DIS-005-860
DIS-007-1200
DIS-009
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DIS-001-1200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-588

DIS-004-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-592

DIS-004-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-591

DIS-005-860 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-593

DIS-007-1200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-595

DIS-009 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-597

Scorri per vedere di più

Parti opzionali

Nome articolo
DIS-006-1200
DIS-022R-D
DIS-010
DIS-011
DIS-019
DIS-023
DIS-024
DIS-020
DIS-025
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DIS-006-1200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-594

DIS-022R-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-374

DIS-010 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-598

DIS-011 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-599

DIS-019 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-604

DIS-023 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-942

DIS-024 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-943

DIS-020 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

DIS-025 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

Scorri per vedere di più

Parti opzionali

Nome articolo
DIS-017
DIS-021
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DIS-017 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-602

DIS-021 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-605

Scorri per vedere di più

Parti opzionali

Nome articolo
DIS-012
バランススプリング
IND10-WT
MC-FP5W
AS-PTB
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DIS-012 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-600

バランススプリング DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

IND10-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-189

MC-FP5W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-086

AS-PTB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-010-541

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 0797_3_dis_m_e.pdf