DPL-RO

SCROCCHI CON POMIOLI A PRESSIONEDPL-RO

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCHI CON POMIOLI A PRESSIONE
  • DPL-RO

push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button

Design sicuro e intelligente: la porta verrà bloccata quando il pomello è spinto dentro.
La porta è bloccata quando si chiude la porta e si spinge il pomello. Spingere nuovamente il pomello per sbloccare la porta.
Può essere usato per porte sovrapposte e da incasso.
Non è necessario un fermo porta.
Chiavistello e pomello sono venduti come set.
Specifica
— Spessore porta applicabile: 15-25mm
Accessori
●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×20 (SUS)

●Vite autofilettante a testa bombata 3×14 (SUS)

Video

In Uso

Disegni / Illustrazioni

  • [Cut Out Dimensions]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DPL-RO-G 140-014-739
DPL-RO-CR 140-014-740
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Finitura Forza di Tenuta N Forza di Tenuta kgf H L W Materiale Corpo Principale Tipo Tipo di Montaggio Min Spessore della Porta Max Spessore della Porta EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

DPL-RO-G

140-014-739

Oro (Vernice/Trasparente)

98

10

34

32

47

Lega di Zinco (ZDC)

POMELLO A SPINTA

Incassato

15

25

4510932016742

10

80

72

DPL-RO-CR

140-014-740

-

Cromo

98

10

34

32

47

Lega di Zinco (ZDC)

POMELLO A SPINTA

Incassato

15

25

4510932016759

10

80

72

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DPL-RO-G
DPL-RO-CR
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
DPL-RO-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-014-739

DPL-RO-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-014-740

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1171_2_dpl_e.pdf

Nota

●Assicurarsi di chiudere la porta e poi premere il pomello. La chiusura della porta dopo aver premuto il pomello può causare danni.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • PUSH KNOB LATCH DPL-RO