DR-18-H6_1

CUSCINETTO IN PLASTICA

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • CUSCINETTO IN PLASTICA
  • Modello con Perimetro Esterno Piatto (Tipo con Foro Interno nell'Albero)
Il cuscinetto in poliacetale offre un'eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.
Eccellente resistenza alla corrosione, agli agenti chimici e alle intemperie.
Basso costo grazie al processo di stampaggio a iniezione.
Sono disponibili versioni personalizzate (diverse dimensioni, ecc.).

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DR-22-B3-10.5 210-140-165
DR-26-H6W1 210-140-166
DR-35-H6W1 210-140-169
DR-40-H6W0.5 210-140-170
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA D W1 Portata N/300 rpm Portata kgf/300 rpm Diametro Interno d1 Materiale Anello Interno Materiale Anello Esterno Tipo Anello Esterno Tipo di Montaggio EAN Cartone Peso (grammi)

DR-22-B3-10.5

210-140-165

22

7

196

20

6

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932104999

1000

6.4

DR-26-H6W1

210-140-166

26

7

196

20

6

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932105002

1000

7.7

DR-35-H6W1

210-140-169

35

7

196

20

6

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932105026

500

10.1

DR-40-H6W0.5

210-140-170

40

8

196

20

6

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932105033

400

13.3

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DR-22-B3-10.5
DR-26-H6W1
DR-35-H6W1
DR-40-H6W0.5
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DR-22-B3-10.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-165

DR-26-H6W1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-166

DR-35-H6W1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-169

DR-40-H6W0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-170