DT_1

CUSCINETTO PER CARICO MEDIO

9 / 9 risultati totali

Filtro articoli
  • CUSCINETTO PER CARICO MEDIO
  • Inserto in Acciaio (Tipo con Foro Interno nell'Albero)
La parte del cuscinetto in acciaio fornisce una maggiore capacità di carico rispetto ai cuscinetti in plastica.
Sono disponibili versioni personalizzate (dimensioni diverse, ecc.).
Cuscinetto in acciaio conforme a JIS.
Con schermo per evitare l'ingresso della polvere, rispetto a IDS.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DT-17-604ZZ-CB 210-034-410
DT-18-L1260ZZ 210-034-411
DT-19-L1260ZZ 210-034-412
DT-20-L1260ZZ 210-034-413
DT-22-688ZZ 210-034-414
DT-24-H6-626ZZ 210-034-415
DT-26-H6-626ZZ 210-034-416
DT-30-608ZZ 210-034-417
DT-35-608ZZ 210-034-418
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA D d W Portata N/300 rpm Portata kgf/300 rpm Materiale Anello Interno Materiale Anello Esterno Tipo Anello Esterno Tipo di Montaggio EAN Cartone Peso (grammi)

DT-17-604ZZ-CB

210-034-410

17

4

6

98

10

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932193849

4000

3.1

DT-18-L1260ZZ

210-034-411

18

6

6

392

40

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932193856

4000

2.9

DT-19-L1260ZZ

210-034-412

19

6

6

392

40

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932193863

4000

3.1

DT-20-L1260ZZ

210-034-413

20

6

6

392

40

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932193870

3000

3.4

DT-22-688ZZ

210-034-414

22

8

7

441

45

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932193887

2000

5.7

DT-24-H6-626ZZ

210-034-415

24

6

8

490

50

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932193894

1000

9.9

DT-26-H6-626ZZ

210-034-416

26

6

8

490

50

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932193900

1000

10.8

DT-30-608ZZ

210-034-417

30

8

9

686

70

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932193917

1000

16.1

DT-35-608ZZ

210-034-418

35

8

9

784

80

Acciaio

POM

Modello Piano

Albero Interno

4510932193924

800

19.1

Scorri per vedere di più

Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DT-17-604ZZ-CB
DT-18-L1260ZZ
DT-19-L1260ZZ
DT-20-L1260ZZ
DT-22-688ZZ
DT-24-H6-626ZZ
DT-26-H6-626ZZ
DT-30-608ZZ
DT-35-608ZZ
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DT-17-604ZZ-CB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-410

DT-18-L1260ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-411

DT-19-L1260ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-412

DT-20-L1260ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-413

DT-22-688ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-414

DT-24-H6-626ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-415

DT-26-H6-626ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-416

DT-30-608ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-417

DT-35-608ZZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-034-418