DU-19-A05

CUSCINETTO IN PLASTICA

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • CUSCINETTO IN PLASTICA
  • Modello con Perimetro Esterno Zigrinato (Tipo con Presellatura dell'Albero)
Il cuscinetto in poliacetale offre un'eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.
Eccellente resistenza alla corrosione, agli agenti chimici e alle intemperie.
Basso costo grazie al processo di stampaggio a iniezione.
Sono disponibili versioni personalizzate (diverse dimensioni, ecc.).

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DU-19-A0.5 210-140-189
DU-22A1 210-140-190
DU-24-A1 210-140-191
DU-26-A1 210-140-192
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA D D1 E (dxθ) W C R Portata N/300 rpm Portata kgf/300 rpm Diametro dell'Albero d2 Materiale Anello Interno Materiale Anello Esterno Tipo Anello Esterno Tipo di Montaggio EAN Cartone Peso (grammi)

DU-19-A0.5

210-140-189

19

17

8.2

4x120°

6

0.5

1.75

29.4

3

5

Acciaio

POM

Modello a Perimetro Esterno Zigrinato

Tipo di Presellatura dell'Albero

4510932105156

2000

5.1

DU-22A1

210-140-190

22

19.2

9.5

4.4x90°

7

1

2.5

58.8

6

5

Acciaio

POM

Modello a Perimetro Esterno Zigrinato

Tipo di Presellatura dell'Albero

4510932105163

1000

7.7

DU-24-A1

210-140-191

24

21.2

9.5

4.4x90°

7

1

2.5

58.8

6

5

Acciaio

POM

Modello a Perimetro Esterno Zigrinato

Tipo di Presellatura dell'Albero

4510932105170

1000

8.4

DU-26-A1

210-140-192

26

23.2

9.5

4.4x90°

7

1

2.5

58.8

6

5

Acciaio

POM

Modello a Perimetro Esterno Zigrinato

Tipo di Presellatura dell'Albero

4510932105187

1000

9

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DU-19-A0.5
DU-22A1
DU-24-A1
DU-26-A1
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DU-19-A0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-189

DU-22A1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-190

DU-24-A1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-191

DU-26-A1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-192