DZ-270

GANCIO A FARFALLADZ-270

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO A FARFALLA
  • DZ-270

Può essere installato su superfici piana, angoli e bordi.
Si può usare sia in verticale che in orizzontale.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DZ-270 110-020-248
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Portata N (Uso Verticale) Portata kgf (Uso Verticale) Portata N (Uso Orizzontale a 270°) Portata kgf (Uso Orizzontale a 270°) Portata N (Uso Verticale a 270°) Portata kgf (Uso Verticale a 270°) Portata N (Uso Orizzontale a 90°) Portata kgf (Uso Orizzontale a 90°) Portata N (Uso Verticale a 90°) Portata kgf (Uso Verticale a 90°) Profondità Funzioni Extra Tipo di Montaggio Portata N (Montaggio Orizzontale Piano) Portata kgf (Montaggio Orizzontale Piano) Installazione Applicabile Tipo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

DZ-270

110-020-248

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

78

8

29

3

78

8

55

5.6

59

6

33.3

Mobile

Muro

59

6

Legno

Standard

4510932013024

50

500

29

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DZ-270
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DZ-270 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-248
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
  • BUTTERFLY HOOK DZ-270