EN-R80

GANCIO PER SCROCCOEN-R80

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO PER SCROCCO
  • EN-R80

Il gancio è caricato a molla per ritrarsi, evitando che gli oggetti agganciati cadano.
Adatto per uso esterno (ad esempio per nautica e guinzagli per animali domestici).
Il design sottile permette l'installazione sul telaio della porta o della finestra.
Si possono appendere catene o corde fino a ⌀10 di diametro.

Video

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
EN-R80 110-020-025
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Diametro della Corda Adatto Portata N Portata kgf Materiale Gancio Profondità Tipo Tipo di Montaggio Funzioni Extra Installazione Applicabile EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

EN-R80

110-020-025

φ10

196

20

Acciaio Inox (SCS14)

31.8

GANCIO PER Scrocco

Muro

Nessuna

Legno

4510932004398

10

120

85

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
EN-R80
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
EN-R80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-025
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
  • LATCH HOOK EN-R80