ESR4670

GUIDA A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA AMMORTIZZATAESR4670

9 / 9 risultati totali

Filtro articoli
  • GUIDA A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA
  • Acciaio inox
  • ESR4670

  • Self & Soft Closing
Chiusura ammortizzata a 20 mm dalla posizione di chiusura (lunghezza della guida di 350 mm o inferiore) o 36 mm dalla posizione di chiusura (lunghezza della guida di 400 mm o superiore).
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida incorporato, si può installare come nelle guide convenzionali.
Estensione totale (3 membri).
Il cassetto è estraibile sollevando la leva.
La larghezza massima del cassetto è la lunghezza della guida + 200 mm.

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ESR4670-12 190-033-964
ESR4670-14 190-033-965
ESR4670-16 190-033-966
ESR-4670-18 190-033-967
ESR4670-20 190-033-968
ESR4670-22 190-033-969
ESR-4670-24 190-033-970
ESR-4670-26 190-033-971
ESR4670-28 190-033-972
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Lunghezza Slitta Lunghezza Corsa D E Portata N (la coppia) Portata kgf (la coppia) Altezza H Larghezza W Materiale Principale Tipo di Guida del Cassetto Staccabile Movimento Tenere Aperto Tenere Chiuso Modello Slitta A F B G C H EAN Contenitore Peso (grammi)

ESR4670-12

190-033-964

300

265

174

145

157

16

45.2

12.7

Acciaio Inox (SUS304)

Guida del Cassetto

Si

Chiusura Automatica e Graduale

Nessuna

Nessuna

ESTENSIONE COMPLETA

-

-

-

-

-

-

4510932167376

10

780

ESR4670-14

190-033-965

350

340

224

151

157

16

45.2

12.7

Acciaio Inox (SUS304)

Guida del Cassetto

Si

Chiusura Automatica e Graduale

Nessuna

Nessuna

ESTENSIONE COMPLETA

-

-

-

-

-

-

4510932167383

10

930

ESR4670-16

190-033-966

400

400

256

167

196

20

45.2

12.7

Acciaio Inox (SUS304)

Guida del Cassetto

Si

Chiusura Automatica e Graduale

Nessuna

Nessuna

ESTENSIONE COMPLETA

96

-

-

-

-

-

4510932167390

10

1070

ESR-4670-18

190-033-967

450

450

306

119

294

30

45.2

12.7

Acciaio Inox (SUS304)

Guida del Cassetto

Si

Chiusura Automatica e Graduale

Nessuna

Nessuna

ESTENSIONE COMPLETA

128

215

-

-

-

-

4510932167406

10

1210

ESR4670-20

190-033-968

500

500

344

119

343

35

45.2

12.7

Acciaio Inox (SUS304)

Guida del Cassetto

Si

Chiusura Automatica e Graduale

Nessuna

Nessuna

ESTENSIONE COMPLETA

96

279

160

-

-

-

4510932167413

10

1360

ESR4670-22

190-033-969

550

550

394

119

343

35

45.2

12.7

Acciaio Inox (SUS304)

Guida del Cassetto

Si

Chiusura Automatica e Graduale

Nessuna

Nessuna

ESTENSIONE COMPLETA

96

215

160

311

-

-

4510932167420

10

1460

ESR-4670-24

190-033-970

600

600

444

119

343

35

45.2

12.7

Acciaio Inox (SUS304)

Guida del Cassetto

Si

Chiusura Automatica e Graduale

Nessuna

Nessuna

ESTENSIONE COMPLETA

128

247

192

375

-

-

4510932167437

10

1660

ESR-4670-26

190-033-971

650

650

494

119

343

35

45.2

12.7

Acciaio Inox (SUS304)

Guida del Cassetto

Si

Chiusura Automatica e Graduale

Nessuna

Nessuna

ESTENSIONE COMPLETA

128

215

224

311

416

407

4510932167444

10

1810

ESR4670-28

190-033-972

700

700

544

119

343

35

45.2

12.7

Acciaio Inox (SUS304)

Guida del Cassetto

Si

Chiusura Automatica e Graduale

Nessuna

Nessuna

ESTENSIONE COMPLETA

128

215

224

343

480

471

4510932167451

10

1960

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
ESR4670-12
ESR4670-14
ESR4670-16
ESR-4670-18
ESR4670-20
ESR4670-22
ESR-4670-24
ESR-4670-26
ESR4670-28
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ESR4670-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-964

ESR4670-14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-965

ESR4670-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-966

ESR-4670-18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-967

ESR4670-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-968

ESR4670-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-969

ESR-4670-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-970

ESR-4670-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-971

ESR4670-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-972