EX-100P

ROTELLA CON SISTEMA A DOPPIO FRENOEX-100P

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • ROTELLA CON SISTEMA A DOPPIO FRENO
  • Modello Piastra
  • EX-100P

Indicatore del freno per un facile riconoscimento.
Blocca sia la ruota che il perno.
Leva del freno di grandi dimensioni per un azionamento facile.
Dato che la leva del freno sporge dalla ruota, il funzionamento non viene compromesso neanche se la posizione di installazione della rotella è leggermente incassata dal bordo superiore del mobile.
Equipaggiata con cuscinetto a sfera sia nel perno che nella ruota per fornire un movimento regolare.
Paracolpi posteriore per proteggere dagli urti.
Anche il modello senza freno ha un paracolpi anteriore in gomma per proteggere il piede.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
EX-100PS 200-132-735
EX-100P 200-132-734
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche A Portata N Portata kgf Numero di Ruote Materiale Corpo Colore Corpo Materiale Ruota Diametro Ruota D Altezza di Montaggio H Larghezza Ruota B Lunghezza Piastra L Larghezza Piastra W Fermo Ruota/Freni Tipo di Rotella Metodo di Montaggio Passo del Foro di montaggio L1 Passo del Foro di montaggio W1 EAN Contenitore Peso (grammi)

EX-100PS

200-132-735

Con Rottura

139

980

100

Singolo

Poliammide (PA)

Grigio Chiaro

Polipropilene (PP)/Elastomero (TPE)

100

157

32

90

90

Sistema a Doppio Freno

Girevole

Piastra

69.5

69.5

4510932032223

20

888

EX-100P

200-132-734

Senza Rottura

105

980

100

Singolo

Poliammide (PA)

Grigio Chiaro

Polipropilene (PP)/Elastomero (TPE)

100

157

32

90

90

Nessuna

Girevole

Piastra

69.5

69.5

4510932032230

20

873

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
EX-100PS
EX-100P
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
EX-100PS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-735

EX-100P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-734
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
  • DUAL BRAKE SYSTEM CASTER EX-100