GH34-0

CERNIERA PER PORTE IN VETROGH34-0

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • CERNIERA PER PORTE IN VETRO
  • Per Porte Incassate
  • GH34-0

glass showcase, glass display, glass cabinet

Cerniera per porte in vetro/acrilico. È anche disponibile con piastra quadrata GH34-0CR-K.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GH34-0CR 170-083-513
GH34-0BL 170-025-831
GH-34-0G 170-012-158
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura Larghezza Max Porta Altezza Porta Max Spessore Vetro Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Materiale Principale Larghezza Corpo W Lunghezza Corpo L Tipo Corpo Applicazione Forma Materiale del Telaio del Mobile Montaggio Funzione di Chiusura Automatica Tipo Prodotto Vetrina EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

GH34-0CR

170-083-513

Cromo

450

700

4/5/6

39

4

Acciaio

32

34

CERNIERA PER VETRO

Mobili/Vetrine

Standard

Legno

Incasso

Nessuna

Cerniera

4510932000536

50

500

23.5

GH34-0BL

170-025-831

Vernice/Nero

450

700

4/5/6

39

4

Acciaio

32

34

CERNIERA PER VETRO

Mobili/Vetrine

Standard

Legno

Incasso

Nessuna

Cerniera

4510932162418

50

500

23.5

GH-34-0G

170-012-158

Oro / Trasparente

450

700

4/5/6

39

4

Acciaio

32

34

CERNIERA PER VETRO

Mobili/Vetrine

Standard

Legno

Incasso

Nessuna

Cerniera

-

200

-

-

Scorri per vedere di più

*La capacità di carico ha la priorità sulle dimensioni del vetro.


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
GH34-0CR
GH34-0BL
GH-34-0G
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
GH34-0CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-513

GH34-0BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-025-831

GH-34-0G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-158

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Consigliato l'uso a coppie.

●Durante il montaggio delle viti, utilizzare un agente anti-allentamento.

●Si noti che il graffio è evidente sulla superficie nera.

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.