GH34-8SS

CERNIERA PER PORTE IN VETROGH34-8SS

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • CERNIERA PER PORTE IN VETRO
  • Per Porte Sovrapposte
  • GH34-8SS

glass showcase, glass display, glass cabinet

Cerniera per porte in vetro/acrilico

Video

In Uso

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GH34-8SS 170-083-530
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Larghezza Max Porta Altezza Porta Max Spessore Vetro Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Materiale Principale Finitura Principale Tipo Corpo Applicazione Forma Materiale del Telaio del Mobile Montaggio Funzione di Chiusura Automatica Tipo Prodotto Vetrina EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

GH34-8SS

170-083-530

450

700

4/5/6

49

5

Acciaio Inox (SUS304)

Tinta Unita

CERNIERA PER VETRO

Mobili/Vetrine

Standard

Legno

Sovrapposizione

Nessuna

Cerniera

4510932000567

100

600

21

Scorri per vedere di più

*La capacità di carico ha la priorità sulle dimensioni del vetro.


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
GH34-8SS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
GH34-8SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-530

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Consigliato l'uso a coppie.

●Durante il montaggio delle viti, utilizzare un agente anti-allentamento.

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.
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
  • HALF OVERLAY GLASS DOOR HINGE GH34-8SS