GHC34-8

CERNIERA PER PORTE IN VETROGHC34-8

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • CERNIERA PER PORTE IN VETRO
  • Con Fermo / Per Porte Sovrapposte
  • GHC34-8

glass showcase, glass display, glass cabinet

Cerniera per porte in vetro/acrilico.
È anche disponibile con piastra quadrata GH34-8CR-K.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GHC34-8G 170-083-524
GHC34-8B 170-083-508
GHC34-8CR 170-083-523
GHC34-8CR-W 170-083-516
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA D1 D2 d Larghezza Max Porta Altezza Porta Max Spessore Vetro T Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Materiale Principale Finitura Principale Larghezza Corpo W Lunghezza Corpo L Tipo Corpo Funzionalità Unica Applicazione Forma Materiale del Telaio del Mobile Montaggio Funzione di Chiusura Automatica Tipo Prodotto Vetrina EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

GHC34-8G

170-083-524

20

6.5

8

450

700

4/5/6

2

39

4

Acciaio (SPCC)

Oro / Trasparente

34.5

34

CERNIERA PER VETRO

Con Fermo

Mobili/Vetrine

Standard

Legno

Sovrapposizione

Nessuna

Cerniera

4510932021111

40

600

36

GHC34-8B

170-083-508

21

8

10

450

700

4/5/6

3

49

5

Acciaio Inox (SUS304)

Smalto Nero

34.5

34

CERNIERA PER VETRO

Con Fermo

Mobili/Vetrine

Standard

Legno

Sovrapposizione

Nessuna

Cerniera

4510932000529

40

600

32

GHC34-8CR

170-083-523

20

6.5

8

450

700

4/5/6

2

39

4

Acciaio (SPCC)

Cromo

34.5

34

CERNIERA PER VETRO

Con Fermo

Mobili/Vetrine

Standard

Legno

Sovrapposizione

Nessuna

Cerniera

4510932000543

40

600

36

GHC34-8CR-W

170-083-516

20

6.5

8

450

700

4/5/6

2

39

4

Acciaio (SPCC)

Cromo

34.5

34

CERNIERA PER VETRO

Con Fermo

Mobili/Vetrine

Standard

Legno

Sovrapposizione

Nessuna

Cerniera

4510932021128

40

600

36

Scorri per vedere di più

*La capacità di carico ha la priorità sulle dimensioni del vetro.


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
GHC34-8G
GHC34-8B
GHC34-8CR
GHC34-8CR-W
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
GHC34-8G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-524

GHC34-8B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-508

GHC34-8CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-523

GHC34-8CR-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-516

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Consigliato l'uso a coppie.

●Durante il montaggio delle viti, utilizzare un agente anti-allentamento.

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.