GX50N12

ROTELLA A DOPPIA RUOTAGX50N12

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • ROTELLA A DOPPIA RUOTA
  • Bullone Filettato
  • GX50N12

La struttura stabile a due ruote consente un movimento fluido e un'eccellente durata.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GX-50-N12S 200-133-175
GX-50-N12 200-133-174
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Portata N Portata kgf Numero di Ruote Materiale Corpo Materiale Ruota Larghezza Ruota B Altezza di Montaggio H Diametro Ruota D Diametro Vite M Fermo Ruota/Freni Tipo di Rotella Metodo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

GX-50-N12S

200-133-175

Con Freno

980

100

Doppio

Lega di Alluminio

Poliammide (PA)

15.6

56

50

M12

Con Freni

Girevole

Bullone Filettato

4510932030922

4

72

175

GX-50-N12

200-133-174

Senza Rottura

980

100

Doppio

Lega di Alluminio

Poliammide (PA)

15.6

56

50

M12

Nessuna

Girevole

Bullone Filettato

4510932030939

4

72

170

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
GX-50-N12S
GX-50-N12
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
GX-50-N12S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-175

GX-50-N12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-174