GX75P

ROTELLA A DOPPIA RUOTAGX75P

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • ROTELLA A DOPPIA RUOTA
  • Modello Piastra
  • GX75P

La struttura stabile a due ruote consente un movimento fluido e un'eccellente durata.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GX-75-PS 200-133-218
GX-75-P 200-133-217
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Portata N Portata kgf Numero di Ruote Materiale Corpo Materiale Ruota Larghezza Ruota B Altezza di Montaggio H Diametro Ruota D Lunghezza Piastra L Larghezza Piastra W Passo del Foro di montaggio L1 Passo del Foro di montaggio W1 Fermo Ruota/Freni Tipo di Rotella Metodo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

GX-75-PS

200-133-218

Con Freno

1960

200

Doppio

Lega di Alluminio (ADC)

Poliammide (PA)

16.5

95

75

66

66

50

50

Con Freni

Girevole

Piastra

4510932030977

2

24

445

GX-75-P

200-133-217

Senza Rottura

1960

200

Doppio

Lega di Alluminio (ADC)

Poliammide (PA)

16.5

95

75

66

66

50

50

Nessuna

Girevole

Piastra

4510932030984

2

24

430

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
GX-75-PS
GX-75-P
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
GX-75-PS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-218

GX-75-P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-217