H-42-CT

MANIGLIA IN TITANIOH-42-CT

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA IN TITANIO
  • H-42-CT

Ideale per luoghi con requisiti di leggerezza e resistenza alla ruggine.
L'impugnatura in titanio difficilmente provoca allergie al metallo.
Siccome non è magnetico, è adatto per dispositivi medici come la risonanza magnetica.
Sono anche disponibili le viti di montaggio in titanio.
È anche disponibile una maniglia in acciaio inox H-42-C della stessa forma.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
H-42-CT-2 100-010-352
H-42-CT-4 100-010-351
H-42-CT-15 100-010-549
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura L H B P R d S Tipo Corpo Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

H-42-CT-2

100-010-352

Titanio

Specchio

108

30

8

100

4.5

M5

8

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Dritto

Vite Femmina

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932007658

20

80

37

H-42-CT-4

100-010-351

Titanio

Specchio

130

40

10

120

5

M6

8

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Dritto

Vite Femmina

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932007665

20

80

59

H-42-CT-15

100-010-549

Titanio

Specchio

162

50

12

150

6

M8

10

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Dritto

Vite Femmina

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932007672

20

80

105

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
H-42-CT-2
H-42-CT-4
H-42-CT-15
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
H-42-CT-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-352

H-42-CT-4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-351

H-42-CT-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-549