H-42-Z

STAFFA PER MANIGLIA IN ACCIAIO INOXH-42-Z

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • STAFFA PER MANIGLIA IN ACCIAIO INOX
  • H-42-Z

Staffa per filo di trazione.
Le dimensioni adatte per il diametro della maniglia e della vite sono le seguenti.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
H-42-Z-6 100-010-570
H-42-Z-7 100-010-571
H-42-Z-9 100-010-572
H-42-Z-10 100-010-573
H-42-Z-12 100-010-574
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura h1 h2 d1 d2 d3 C Diametro Maniglia Adatto Vite Adatta Per Confezione Tipo Corpo EAN Peso (grammi)

H-42-Z-6

100-010-570

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

1.5

2.5

4.5

6.2

10

1

6

M4

2

Componenti Correlati

4510932000871

1

H-42-Z-7

100-010-571

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

1

3

5.2

7.2

10

1

7

M5

2

Componenti Correlati

4510932000888

0.9

H-42-Z-9

100-010-572

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

1

3

5.2

9.2

13

1

9

M5

2

Componenti Correlati

4510932000895

1.6

H-42-Z-10

100-010-573

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

1.5

3.5

6.2

10.2

15

1.5

10

M6

2

Componenti Correlati

4510932000901

2.7

H-42-Z-12

100-010-574

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

1.5

4.5

8.2

12.2

18

1.5

12

M8

2

Componenti Correlati

4510932000918

4.9

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
H-42-Z-6
H-42-Z-7
H-42-Z-9
H-42-Z-10
H-42-Z-12
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
H-42-Z-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-570

H-42-Z-7 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-571

H-42-Z-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-572

H-42-Z-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-573

H-42-Z-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-574