AS-H-75-C

SET DI PARTI PER L'INSTALLAZIONE SU TELAI IN ALLUMINIOAS-H-75-C

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • SET DI PARTI PER L'INSTALLAZIONE SU TELAI IN ALLUMINIO
  • AS-H-75-C
  • Serie AS

In Uso

Tavola specifiche

Assortimento di parti

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AS-H-75-C-108-8 100-041-488
AS-H-75-C-108-10 100-041-489
AS-H-75-C-128-8 100-041-490
AS-H-75-C-128-10 100-041-491
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA TELAIO IN ALLUMINIO Parti EAN

AS-H-75-C-108-8

100-041-488

Larghezza della Scanalatura 8 mm

Maniglia H-75-C-108 : 1pz Supporto per Maniglia AS-H30 : 2pz Dado AS-8M5 : 2pz Vite a Testa Svasata con Esagono Incassato M5×10 : 4pz

4510932043212

AS-H-75-C-108-10

100-041-489

Larghezza della Scanalatura 10 mm

Maniglia H-75-C-108 : 1pz Supporto per Maniglia AS-H30 : 2pz Dado AS-10M5 : 2pz Vite a Testa Svasata con Esagono Incassato M5×10 : 2pz Vite a Testa Svasata con Esagono Incassato M5×12 : 2pz

4510932043229

AS-H-75-C-128-8

100-041-490

Larghezza della Scanalatura 8 mm

Maniglia H-75-C-128 : 1pz Supporto per Maniglia AS-H30 : 2pz Dado AS-8M5 : 2pz Vite a Testa Svasata Esagonale M5×10 : 4pz

4510932043236

AS-H-75-C-128-10

100-041-491

Larghezza della Scanalatura 10 mm

Maniglia H-75-C-128 : 1pz Supporto per Maniglia AS-H30 : 2pz Dado AS-10M5 : 2pz Vite a Testa Svasata con Esagono Incassato M5×10 : 2pz Vite a Testa Svasata con Esagono Incassato M5×12 : 2pz

4510932043243

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Assortimento di parti

Nome articolo
AS-H-75-C-108-8
AS-H-75-C-108-10
AS-H-75-C-128-8
AS-H-75-C-128-10
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
AS-H-75-C-108-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-488

AS-H-75-C-108-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-489

AS-H-75-C-128-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-490

AS-H-75-C-128-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-491