HC-30R

CHIUSURA PER PORTA SCORREVOLEHC-30R

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA PER PORTA SCORREVOLE
  • Modello a Pollice a Doppia Faccia
  • HC-30R

Ideale per ambienti difficili e ad alta corrosione.
Si può bloccare da entrambi i lati e impedisce l'apertura/chiusura inaspettata.
Facile installazione, design piatto e compatto per varie applicazioni.
Nella stessa serie sono anche disponibili il modello che combina pollice e indicatore e il modello con grande leva sul pollice.
Accessori
●Vite per legno a testa svasata 3.5×20 (SUS)

Disegni / Illustrazioni

  • [Cut Out Dimensions]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HC-30R 140-022-282
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Min Spessore della Porta Max Spessore della Porta Applicazione Superficie di Montaggio Indicatore Chiusura Ammortizzata Serraggio Automatico EAN Contenitore Cartone

HC-30R

140-022-282

28

52

Porta Scorrevole

Legno

No

No

No

4510932018524

5

50

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HC-30R
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HC-30R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-022-282

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Nota

●Le dimensioni indicate nelle "Dimensioni di ritaglio" servono solo come guida. Fare riferimento all'articolo reale.