HCT-150

MANIGLIA PER BAULE IN ACCIAIO INOXHCT-150

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA PER BAULE IN ACCIAIO INOX
  • Alta Portata
  • HCT-150

La maniglia si ritrae automaticamente tramite una molla.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HCT-150 100-017-557
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Portata N Portata kgf Lunghezza L Profondità di Montaggio T Materiale Principale Finitura Principale Tipo Corpo Passo P Altezza H Tipo di Montaggio Spessore Impugnatura D Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HCT-150

100-017-557

980

100

150

16

Acciaio Inox (SCS14)

Specchio

Maniglia Baule
Maniglia Incassata

135

7

Vite Femmina

16

Altri

Incassato

Legno

Grigio / Argento

4510932042130

2

10

990

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HCT-150
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HCT-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-017-557

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1364_1s_hct150_e.pdf
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
  • STAINLESS STEEL TRUNK HANDLE HCT-150

  • STAINLESS STEEL TRUNK HANDLE HCT-150 Installation